??
Выбор CAD модели
K0752.20827X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.20827X40
BESTKIPP
Order No.
K0752.20827X40
FARBE
Colour
ruby red RAL 3003
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
2
L
thread length
40 mm
X
thread
M8 mm
D
diameter
14 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
distance
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
10 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.1086 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082964
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions